Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, montada sobre rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2471PIP125P50
EAN
4031582361520
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,04 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
262 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
131 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Agila
2478PIP125P50

La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una carcasa fabricada en placa d'acer mitjà que proporciona robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, ofreciendo un excelente rendimiento de rodadura y tracción. El sistema de rodament de boles de precisió asegura un movimiento suave y fiable durante el funcionamiento. Con un diàmetre de rueda de 125 mm y una altura total del conjunto de 160 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y versátiles. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinàmica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estàtica máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477PIP125P50

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, montada sobre rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
2470PIP125P50

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de gir amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Presenta un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals, i Mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Agila
2478PIP125P50

La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una carcasa fabricada en placa d'acer mitjà que proporciona robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, ofreciendo un excelente rendimiento de rodadura y tracción. El sistema de rodament de boles de precisió asegura un movimiento suave y fiable durante el funcionamiento. Con un diàmetre de rueda de 125 mm y una altura total del conjunto de 160 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y versátiles. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinàmica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estàtica máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila
2477PIP125P50

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, montada sobre rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
2470PIP125P50

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de gir amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Presenta un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals, i Mobiliari i expositors de botiga.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg