Rueda fija 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Número de producte:
2478PIP125P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una carcasa fabricada en placa d'acer mitjà que proporciona robustez y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, ofreciendo un excelente rendimiento de rodadura y tracción. El sistema de rodament de boles de precisió asegura un movimiento suave y fiable durante el funcionamiento. Con un diàmetre de rueda de 125 mm y una altura total del conjunto de 160 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y versátiles. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinàmica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estàtica máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials