Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416725
Número de producte:
347SUOJ125P62 180°
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
L'Alpha reverse és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions industrials exig...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Alpha reverse és una rueda giratoria amb freno direccional accionado por resorte dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat en acer pesada i equipat amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i utilitza roamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una altura total de 155 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, carros de producció, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials