Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipamiento de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
Número de material S4
990006618
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
500 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,16 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
123 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

La roda Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 48,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automovilística OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rueda fija 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 125 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 500 kg, proporcionando versatilidad para múltiples sectores como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipamiento de transporte.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automovilística OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rueda fija 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 125 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 500 kg, proporcionando versatilidad para múltiples sectores como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipamiento de transporte.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg