Rueda fija 125 mm
Alpha
Order number:
990026843
EAN:
4031582307078
Número de producte:
3478UOJ125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad prolongada en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 125 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 500 kg, proporcionando versatilidad para múltiples sectores como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipamiento de transporte.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials