Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta stainless
Order number:
990830139
EAN:
4031582313611
Número de producte:
8671UAD200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'al...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre un rodament de rodillos rodets inoxidable, amb un diàmetre de 200 mm. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 1000 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament