Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta stainless és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori, garantint un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per assegurar una resistència òptima a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 200 mm, el conjunt té una alçada total de 240 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1000 kg, fent-la ideal per aplicacions industrials que requereixen alta resistència i fiabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8670UAD200P63
EAN
4031582313475
Número de material S4
990830097
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
3,06 kg
Nom del producte
Zeta stainless
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
74 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
74 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre un rodament de rodillos rodets inoxidable, amb un diàmetre de 200 mm. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 1000 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, i està equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per assegurar una durabilitat òptima. El diàmetre de la roda és de 200 mm i l'alçada total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica màxima és de 1000 kg, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1000 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i rendiment constant.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, muntada sobre un rodament de rodillos rodets inoxidable, amb un diàmetre de 200 mm. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 1000 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, i està equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per assegurar una durabilitat òptima. El diàmetre de la roda és de 200 mm i l'alçada total del conjunt és de 240 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica màxima és de 1000 kg, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1000 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i rendiment constant.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg