Rueda fija 200 mm
Zeta stainless
Order number:
990830205
EAN:
4031582313895
Número de producte:
8678UAD200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i est...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 1000 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i rendiment constant.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament