Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea low height
Order number:
990771415
EAN:
4031582370782
Número de producte:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea low height és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries de gran exigènc...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Linea low height és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries de gran exigència. La rueda disposa d'un sistema de fixació mitjançant forat per a cargol que permet una instal·lació segura i ràpida en diversos tipus de carros i equipaments. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat, i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 78 mm, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen una altura reduïda. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 180 kg i una càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
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
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu