Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea low height és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de poliamida i una banda de rodadura de poliuretà injectat, assegurant durabilitat i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat a la roda proporciona una rotació fluida i fiable. L'alçada total del conjunt és de 78 mm, la qual cosa la fa ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 180 kg i una càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i fiable en entorns hospitalaris i mèdics exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
Número de material S4
990770588
Atribucions bàsiques
Emissions de CO2 (àmbit 3)
1.18
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
58 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
90 kg
Tracidad de carga estàtica
180 kg
Alçada total
78 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,21 kg
Nom del producte
Linea low height
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
121 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
60,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries de gran exigència. La rueda disposa d'un sistema de fixació mitjançant forat per a cargol que permet una instal·lació segura i ràpida en diversos tipus de carros i equipaments. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat, i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 78 mm, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen una altura reduïda. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 180 kg i una càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg