Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea low height és una roda giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions que exigeixen un perfil baix i una maniobrabilitat precisa. El sistema de fixació és un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del equip o del mobiliari. El conjunt de la carcassa està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i estable de la roda al voltant del seu eix vertical. La roda en si té un diàmetre de 75 mm i utilitza un rodament de boles de precisió per reduir la fricció i prolongar la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de poliuretà injectat, que proporciona una bona adherència i una resistència elevada a l'abrasió. L'alçada total de la roda és de 78 mm, una dimensió que la fa especialment adequada per a equips amb espai vertical limitat. La capacitat de càrrega estàtica és de 180 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 90 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions la converteixen en una solució fiable per a carros d'anestèsia, cadires de dutxa, equips d'hospital i mobles, entre altres aplicacions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Número de material S4
990771415
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
58 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
90 kg
Tracidad de carga estàtica
180 kg
Alçada total
78 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,23 kg
Nom del producte
Linea low height
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
156 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
78 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

La Linea low height és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de poliamida i una banda de rodadura de poliuretà injectat, assegurant durabilitat i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat a la roda proporciona una rotació fluida i fiable. L'alçada total del conjunt és de 78 mm, la qual cosa la fa ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa, cadires de tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 180 kg i una càrrega dinàmica de 90 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i fiable en entorns hospitalaris i mèdics exigents.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg