Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
Número de producte:
5085YGC100R05-22x40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjamen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda giratoria amb freno de rueda equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)