Rueda fija 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356113
Número de producte:
5088YGC100R05-22x40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i conductivitat e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Galea stainless és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i conductivitat elèctrica. Incorpora una espiga, roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix excel·lent resistència mecànica i durabilitat en condicions exigents. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, proporcionant tracció òptima i dissipació de càrregues electrostàtiques. El sistema de rodament utilitza rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament suau i una llarga vida útil. La roda té un diàmetre de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 139 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)