Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Agila care
Order number:
990034559
EAN:
4031582358063
Número de producte:
2476XSP125R26-28S45 D
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
Agila care és una rodea giratòria amb centre, de tipus freno total, concebuda per a aplicacions que exigeixen fiabilitat i segur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila care és una rodea giratòria amb centre, de tipus freno total, concebuda per a aplicacions que exigeixen fiabilitat i seguretat en entorns sanitaris i assistencials. La fixació del conjunt es realitza mitjançant una espiga amb escoma de lleva per a barres de perfil, que permet una instal·lació sòlida i un manteniment senzill. El conjunt de subjecció, o carcassa, està fabricat en placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de boles per garantir un gir suau, estable i precís de la rodea en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és de poliuretà injectat amb conductivitat elèctrica, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, la qual cosa contribueix a la dissipació de càrregues estàtiques. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques