Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Número de producte:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L'Agila care és una rodeta giratòria amb centre, amb fre total, dissenyada per a aplicacions mèdiques i sanitàries que requereix...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila care és una rodeta giratòria amb centre, amb fre total, dissenyada per a aplicacions mèdiques i sanitàries que requereixen mobilitat i estabilitat controlada. La fixació del producte és una espiga amb secció de lleva (Scjero de leva), pensada per a barres de perfil, cosa que permet una connexió segura i estable a l'estructura del mobiliari. El cos de la rodeta està fabricat en placa d'acer de gruix mitjà, i incorpora dues curses de boles (dues curses de ball) al sistema de gir, que garanteixen un moviment suau i una bona resposta en la direcció. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza coixinets llisos, mentre que la banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, que contribueix a la dissipació de càrregues electrostàtiques. El cos de la roda està fabricat en polipropilè conductor elèctric, un material lleuger i resistent a la humitat. L'alçada total del conjunt és de 138 mm, una dimensió que cal tenir en compte en la integració amb llits, equips i mobiliari. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està indicada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques