Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Número de producte:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
Agila care és una rodaleta giratòria amb centre i frenada total, dissenyada per a aplicacions en llits de cures, hospitals i res...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila care és una rodaleta giratòria amb centre i frenada total, dissenyada per a aplicacions en llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis. La fixació és una espiga amb escuadra de lleva per a barres de perfil, que permet un muntatge segur i estable sobre l'estructura del mobiliari. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de boles que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable. La banda de rodament és de poliuretà injectat amb conductivitat elèctrica, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques