Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral twin
Order number:
990060956
EAN:
4031582340495
Número de producte:
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de lev...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, així com una capacitat estàtica de 450 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta