Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Agila care
Order number:
990061545
EAN:
4031582358179
Número de producte:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L’Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a llits de cures, hospitals i resi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L’Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d’avis. La fixació es realitza mitjançant una espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet un muntatge ràpid i estable. La carcassa està fabricada en placa d’acer de gruix mitjà, un material que aporta resistència i rigidesa estructural. El sistema de gir incorpora un coixinet de dues curses de boles, que garanteix un moviment de rotació suau i precís. La roda, amb un diàmetre nominal de 150 mm, munta un rodament de boles de precisió que redueix la fricció interna. La banda de rodament és de poliuretà injectat i conductor elèctric, mentre que el cos és de poliamida amb conducció elèctrica; ambdós components permeten la dissipació d’electricitat estàtica. L’alçada total del conjunt muntat és de 188 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de desplaçament de 3 km/h.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques