Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Agila care és una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, concebuda per a equips i mobiliari assistencial. La fixació es realitza mitjançant una espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que facilita un muntatge ràpid sobre l'estructura. La carcassa està fabricada en placa d'acer, de gruix mitjà, i incorpora dues curses de bola que permeten un gir suau de la roda. La roda, de 150 mm de diàmetre, està equipada amb coixinet llis, la banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 188 mm. La càrrega estàtica màxima és de 200 kg, mentre que la càrrega dinàmica admesa és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2474PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301618
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
188 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,03 kg
Nom del producte
Agila care
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
51 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
240 mm
Desplaçament
45 mm
Scio de giro
120 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptador és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que facilita la integració i compatibilitat entre diferents sistemes de fixació. Amb un pes de 0,1 kg, aquest component ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen adaptació de components estàndard. La seva construcció compacta el fa ideal per a instal·lacions en espais limitats, mantenint les característiques de rendiment necessàries per a operacions industrials i comercials. Aquest accesori garanteix una connexió segura i estable entre la roda pivotant i els sistemes de muntatge existents, minimitzant la necessitat de modificacions addicionals en l'estructura de suport.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de la roda amb precisió i eficiència. Aquest component, amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris un control ergonòmic i responsiu durant les operacions de moviment i posicionament.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control del moviment amb precisió. Aquest component, classificat com a accesori, presenta un pes de 0,06 kg, la qual cosa el fa lleuger i fàcil de manipular sense afectar significativament la massa total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als usuaris una solució eficient per optimitzar el funcionament del castor en diversos entorns operacionals.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de moviment amb precisió. Aquest component, amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris una interfície ergonòmica i funcional per a operacions quotidianes. Ideal per a entorns industrials i comercials on la durabilitat i l'eficiència són prioritàries.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

El Casquet de coixinet és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució compacta i lleugera per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,04 kg, aquest component es caracteritza per la seva portabilitat i facilitat d'instal·lació, permetent una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i rendiment fiable en entorns exigents, mentre que les seves dimensions compactes el fan ideal per a espais limitats. Aquest accesori proporciona protecció i suport estructural essencial per al funcionament òptim de les rodes pivotants.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra de perfil és un accesori dissenyat específicament per a castor que proporciona una solució robusta i versàtil per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents. La barra de perfil s'integra perfectament amb sistemes de castor estàndard, oferint una connexió segura i estable que facilita la mobilitat controlada de càrregues. La seva geometria optimitzada permet una distribució uniforme de forces, minimitzant l'esforç sobre els punts de fixació. Aquest accesori és ideal per a instal·lacions que requereixen precisió i fiabilitat, proporcionant un rendiment consistent durant prolongats períodes d'operació.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Agila care
2476PJO150R36-32S30 4xM6

La Agila care és una Rueda giratoria con central, Freno total, dissenyada per a entorns sanitaris i assistencials. El sistema de fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, que permet una instal·lació ràpida i segura. La carcassa està fabricada amb Placa d'acer, mitjà, i incorpora un sistema de gir basat en Dues curses de ball, que garanteix un moviment suau i precís. La roda té un diàmetre de 150 mm, amb una banda de rodament de El cautxú termoplàstic i un cos de Polipropilè, i està equipada amb Coixinet llis. L'alçada total del conjunt és de 188 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a Llits de cures, Hospitals i Residències i llars d'avis.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg