Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
Agila care
Order number:
990061263
EAN:
4031582358162
Número de producte:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
Agila care és una rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per a aplicacions sanitàries com lli...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila care és una rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per a aplicacions sanitàries com llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis. La rueda està equipada amb un ajust de tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora dues curses de ball en el rodament giratori, garantint una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica, característica essencial per a entorns hospitalaris on la dissipació estàtica és crítica. L'altura total del conjunt és de 163 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari mèdic. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que garanteixen la seguretat i estabilitat en aplicacions clíniques exigents.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques