Integral
Integral
Order number:
990030920
EAN:
4031582300222
Número de producte:
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting system for secure att...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting system for secure attachment to profile bar structures. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings for enhanced durability and reduced rolling resistance. The 125mm diameter wheel provides excellent manoeuvrability whilst maintaining stability during operation. With an overall height of 158mm, this castor offers optimal clearance for various applications. The load capacity specifications include a dynamic rating of 150kg at speeds of 3km/h and 150kg at 4km/h, with a static load capacity of 450kg, making it suitable for demanding medical environments including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, stretchers, ultrasound equipment, and general hospital and nursing home applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta