Integral
Integral
Order number:
990061694
EAN:
4031582341041
Número de producte:
2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars, short version...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide, electric conductive body with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, supported by sealed precision ball bearings. The castor has an overall height of 183 mm and wheel diameter of 150 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 450 kg, making it suitable for anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound applications.
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
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta