Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Integral swivel castor with central, total or directional lock features a stem with cam hole for profile bars fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread and sealed precision ball bearing for reliable performance, measuring 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 229 mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, plus a static load capacity of 450 kg. This robust castor is specifically designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, stretchers, ultrasound equipment, and use in hospitals, nursing and retirement homes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582300208
Número de material S4
990037270
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
229 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,53 kg
Nom del producte
Integral
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
96 mm
Posició Pern
19 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Tancat
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
320 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
160 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
59 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)
Комплект дръжки
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,1 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació i millorant l'eficiència operativa del conjunt.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet l'eficiència operativa del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,06 kg, aquest component lleuger ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions que requereixen components auxiliars de qualitat. La seva construcció optimitzada garanteix una integració perfecta amb diferents tipus de rodes, proporcionant durabilitat i rendiment fiable en entorns industrials exigents.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt. La seva construcció garanteix una integració òptima amb diferents tipus de rodes, proporcionant funcionalitat addicional sense afegir massa excessiva al sistema de transport.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen solucions complementàries per optimitzar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Aquest component auxiliar, amb un pes de 0,04 kg, està dissenyat per integrar-se perfectament amb les rodes pivotants existents, proporcionant funcionalitats addicionals segons les necessitats específiques de l'aplicació. La seva construcció lleugera garanteix que no afegeixi càrrega innecessària al sistema.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,05 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodetes industrials. Aquest component tècnic ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen funcionalitats addicionals en els conjunts de rodetes, proporcionant compatibilitat amb diferents configuracions de muntatge i sistemes de fixació estàndard del sector.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

El Bushing és un accesorio dissenyat específicament per a rodetes que incorpora una disminució casquet amb placa per garantir un ajust precís i segur. Aquest component tècnic presenta un diàmetre de cargol de 28 mm, proporcionant una connexió robusta i fiable per a aplicacions industrials. Amb un pes de tan sols 0,04 kg, ofereix una solució lleugera però resistent que facilita la instal·lació i el manteniment dels sistemes de rodetes sense comprometre la funcionalitat ni la durabilitat del conjunt.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Integral
Integral
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel bearing for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by sealed precision ball bearings, and measures 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 229 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 450 kg. This castor is designed for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg