- Начало
- Industry
- Healthcare
- Хирургическо оборудване
-
Операционни маси
Колела и ролки за хирургични маси
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 150 mm. Общата височина на продукта е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Integral twin е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло крепление, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Integral twin е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепление, като перещите се леко трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичният товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 375 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано със Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано електропроводим, като въртенето се осигурява чрез Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост възлiza на 375 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла за грижа, Болнични легла, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Хирургични роботи, Операционни маси и Ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на продукта е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран върху прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящо се Колело Linea clinic load е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с въртящ лагер, състоящ се от две състезания с топка, изпълнени от закалено или неръждаемо материал за дълготрайна употреба. Колелото притежава корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, който гарантира отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic load представлява въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за специализирани медицински приложения. Колелото е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е специално разработен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic load представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е предназначен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin torsion е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 150 mm. Динамичният товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла, Микроскопско оборудване, Хирургични роботи и Операционни маси.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin torsion представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е предназначен за С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни маси, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin torsion е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и включва Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото разполага с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 375 kg. Приложенията включват С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла, Микроскопско оборудване, Хирургични роботи и Операционни маси.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin torsion е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал и включва прецизен сачмен лагер за въртящия механизъм. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на продукта достига 193 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 3 km/h и 250 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 750 kg. Приложенията включват С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни маси.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден материал и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието е 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа и стандартни болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили като монтажен елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртящия механизъм. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието достига 175 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.