Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea clinic load представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е предназначен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5984UAP150R36-32S30 D 9002
EAN
4031582382518
Номер на материал S4
990038181
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.62 kg
Име на продукта
Linea clinic load
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
46 mm
Интерференция при завъртане
245 mm
Изместване
47.5 mm
Радиус на завъртане
122.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic load
5986UAP150R36-32S30

Linea clinic load представлява въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за специализирани медицински приложения. Колелото е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е специално разработен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg