Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382549
Номер на продукта:
3944UAC125R36-32 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral twin torsion представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Integral twin torsion представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 250 kg. Продуктът е предназначен за С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни маси, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Здрава стойка
Изключителна усукваща устойчивост гарантира стабилност на операционни маси или тежки приложения
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
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода