Do wymagających zastosowań ciężkich konieczne są rozwiązania poliuretanowe, które spełniają wyśrubowane wymagania. Zwłaszcza jeśli chodzi o obciążenie, trwałość i szybkość. Poliuretany o jakości standardowej nie są w tym przypadku wystarczające.
W przypadku wymagających zastosowań do dużych obciążeń konieczne są rozwiązania poliuretanowe, które spełniają ekstremalne wymagania. W szczególności, jeżeli chodzi o obciążenie, trwałość i prędkość. Poliuretany o standardowej jakości nie są tu wystarczające.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu potrafimy wyprodukować odpowiednie materiały o wysokich parametrach. Mieszanki materiałowe o właściwościach dalece przewyższających przeciętne wymagania, a także precyzyjnie dopasowane do specyficznych wymagań Twojego zastosowania. Kluczowe parametry procesu to stosunek mieszania poszczególnych składników, kolejność procesu odlewania i regulacja temperatury, w której składniki są przetwarzane. Poprzez dokładny dobór surowców i ich połączenie z pewnym dodatkami uzyskujemy celowo dostosowane produkty. Od rozwiązań antystatycznych i wariantów odpornych na hydrolizę po koła zoptymalizowane do obciążenia i prędkości oraz dostosowane wartości twardości w skali Shore'a.
Na życzenie możemy też dostarczyć Ci produkty wykonane z naszego ultra-zaawansowanego technologicznie poliuretanu - na przykład jeżeli potrzebne jest Ci rozwiązanie indywidualne do systemów transportowych bez operatora lub do porównywalnych zastosowań specjalnych w sektorze dużych obciążeń.
Na życzenie możemy też dostarczyć Ci produkty wykonane z naszego zaawansowanego technicznie poliuretanu o wysokich parametrach użytkowych — na przykład, jeśli potrzebujesz indywidualnego rozwiązania w zakresie systemów transportowych bez operatora lub do porównywalnych zastosowań specjalnych w sektorze dużych obciążeń.
Kontakt
Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k. Poznania
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com