Rodzina produktów
E-DRIVE

Koła
Zoptymalizowany mechanizm sterujący
Piąte koło w celu poprawy możliwości kierowania na łukach i podczas jazdy w linii prostej na dużych odległościach.
Montaż przyjazny dla użytkownika
Ręczna jednostka sterująca może zostać bez trudu zamocowana w położeniu pionowym lub poziomym.
Praktyczne rozwiązanie systemowe
Łatwe do zintegrowania rozwiązanie systemowe, składające się z jednostki napędowej, modułu sterującego, ręcznej jednostki sterującej, baterii, ładowarki i zestawu montażowego.
Elastyczność użytkowania
Dzięki silnikowi podnoszącemu może być włączany według potrzeb. Brak kontaktu z podłożem w położeniu gotowości.
Ergonomiczna praca
Ergonomicznie zaprojektowana ręczna jednostka sterująca z wyświetlaczem LED stanu systemu i baterii. Obsługa za pomocą jednego przycisku.
Przyspieszone procesy
Szybsze uruchamianie przy dużych obciążeniach, aby przyspieszyć procesy operacyjne.
Certyfikowana niezawodność działania
Zgodność z normami według DIN EN ISO 13849
Niski poziom drgań podczas transportu
Bardzo miękkie koła z dobrymi właściwościami pochłaniania drgań.
Niezawodna elektronika
Bezstopniowe przestawianie prędkości (w ruchu do przodu i do tyłu) za pomocą przebadanych pod kątem bezpieczeństwa przełączników jazdy.
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot inwestycji dzięki ograniczeniu absencji chorobowej.
Zdrowi pracownicy
Bez wysiłku można przemieszczać ciężkie ładunki. Zapobiega dolegliwościom fizycznym szyi, pleców, ramion i nadgarstków.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Solidna obudowa
Wykonane ze stali tłoczonej, ocynkowane.
Standaryzowana obsługa techniczna
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania firmowego.
Trwała konstrukcja
Całkowita ochrona przed wodą natryskiwaną pod ciśnieniem (IPX4).
Długi okres eksploatacji
Ze standardowymi bateriami, ok. 200 uruchomień przy maksymalnym obciążeniu.
Optymalny kontakt z podłożem
Duża siła kontaktowa pomiędzy kołem a podłożem z funkcją kompensacji nierówności podłoża.
Cicha jazda
Szczególnie miękkie wersje koła dla zapewnienia cichego środowiska pracy.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju.
Wymiana części z zachowaniem zasad ochrony zasobów
Gwintowane osie pozwalają na bezproblemową wymianę koła.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k. Poznania
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com