Rodzina produktów
NASZE KÓŁKO OBROTOWE: ANIKA

Ładowność
40 - 50 kg
Mieszkaniowy
Kółka Skrętne, Kółka Skrętne z hamulcem
Dopasowywanie
Płytka mocująca, Trzpień gwintowany, Złącza do rur
Średnica koła
55 - 75 mm
Typ koła
Kółko z łożyskiem ślizgowym
Szybki montaż
Znacznie szybszy montaż dzięki prostym łącznikom.
Różne możliwości montażu
Szeroki zakres łączników w różnych rozmiarach..
Zoptymalizowana zwrotność
Podwójne kółko zapewnia wysoką zwrotność dzięki efektowi dyferencjału.
Ergonomiczny pedał
“Pedał nożny” zapewnia szybką i łatwą obsługę w dowolnym obuwiu.
Certyfikowane przewodnictwo
Wersja przewodząca ładunek elektryczny chroni użytkowników i urządzenia elektryczne przed ładunkami elektrostatycznymi.
Zredukowane ryzyko wypadków
Automatyczny hamulec reagujący na obciążenie zapobiega wypadkom na krzesłach biurowych.
Chroni przed niepożądanym przemieszczaniem się
Hamulec z pedałem nożnym do samodzielnej obsługi.
Dopasowanie kolorów
Kolor materiału można dopasować do wyglądu produktu.
Indywidualny branding
Możliwość nadrukowania logo.
Lakierowana powierzchnia
Złota, chromowana lub w innych błyszczących brawach.
Malowana powierzchnia
Złota, chromowana lub w połysku.
Wielokrotnie nagradzany design
Zdobywający prestiżowe wyróżnienia od międzynarodowych jury.
Certyfikowana jakość
Testowany w naszych laboratoriach w zgodzie z europejskimi standardami.
Wytrzymała obudowa
Model wyposażony w dwa kółka gwarantujące duży udźwig i niski profil.
Materiały odporne na działanie substancji chemicznych
Niewrażliwy na działanie większości środków czyszczących i substancji chemicznych.
Certyfikowana jakość
Testowany w naszych laboratoriach w zgodzie z europejskimi standardami.
Przemieszczanie się bez śladów
Kółka o zmniejszonym tarciu wymagają rzadszego czyszczenia.
Barwienie zredukowane do zera
Wyeliminowany problem barwienia podłóg podczas dłuższego postoju w jednym miejscu.
Ułatwione czyszczenie
Dzięki temu, iż ich powierzchnia jest w większości gładka, kółka są łatwe w czyszczeniu.
Bezpieczne materiały
W zgodzie z założeniami RoHS i REACH. Nie zawierają wielopierścieniowych węglanów aromatycznych lub chromu (VI).
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k. Poznania
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com