Nagradzany design.
Inteligentna mobilność.
WeAssist™ zdobył nagrodę Red Dot Award w kategorii Product Design 2025
Dowiedz się więcej
And the Winner is: WeAssist!
Nasza pionierska postawa i odwaga do zmian zostały nagrodzone: z systemem WeAssist opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie w zakresie zestawów kołowych, które wyznacza nowe standardy w transporcie łóżek i pacjentów – i zostało docenione!
Nagroda Red Dot Design Award należy do najważniejszych na świecie konkursów wzornictwa. W kategorii Product Design co roku nagradzane są najlepsze produkty przemysłowe.
A w 2025 roku do grona zwycięzców dołącza WeAssist! Nasze rozwiązanie mobilne zostało po raz pierwszy zaprezentowane szerokiej publiczności pod koniec 2024 r. na targach MEDICA w Düsseldorfie i jest już na dobrej drodze do osiągnięcia wielkiego sukcesu.
Design, który robi różnicę
Doceniony przez jury Red Dot Award za funkcjonalny design, nasz system WeAssist zachwyca również następującymi zaletami:
- Zmniejszenie obciążenia fizycznego i absencji chorobowych
- Zwiększenie efektywności i usprawnienie procesów pracy
- Intuicyjna obsługa – gotowy do użycia natychmiast
- Łatwy montaż i niższe koszty
- Więcej czasu na zadania związane z pacjentem
Przyszłość inteligentnie wspomaganej mobilności zaczyna się teraz
WeAssist umożliwia personelowi medycznemu łatwiejsze przesuwanie łóżek szpitalnych bez pomocy drugiej osoby. System odbiera sygnały użytkownika i – dzięki inteligentnemu oprogramowaniu i sterowaniu firmy LINAK oraz zestawowi kołowemu Integral Assist firmy TENTE – zapewnia odpowiednie wsparcie przy niemal każdym manewrze.
To innowacyjne rozwiązanie to jednak więcej niż tylko pomoc techniczna: to strategiczny wkład w odciążenie personelu, zwiększenie efektywności i optymalizację kosztów.
Poznaj nową generację rozwiązań mobilnych
Umów się już teraz na indywidualną konsultację. Nasz zespół z przyjemnością pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie mobilne dopasowane do Twoich potrzeb. Wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy – i umówić się na osobistą konsultację.