Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
Numer zamówienia:
990860875
EAN:
4031582396379
Numer produktu:
468SUAP125P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Solidna obudowa
Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną i blokadą kierunkową, zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną i blokadą kierunkową, zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, w tym w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i sztywne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia udarowe. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodne skręcanie widelca. Koło o średnicy 125 mm wykonano z poliamidu, a bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynny i cichy ruch toczny. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h.
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy