Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
Numer zamówienia:
990838461
EAN:
4031582396409
Numer produktu:
4687UAP125P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia ładunku. Mo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia pewne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Część obrotowa łożyskowana jest za pomocą dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co zapewnia płynny obrót widelca oraz długą żywotność łożyska. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku. Element nośny koła wykonano z poliamidu, co łączy niewielką masę z dobrą wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Obciążenie statyczne wynosi 600 kg. Obciążenie dynamiczne wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk