Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
Numer zamówienia:
990860878
EAN:
4031582396430
Numer produktu:
468BUAP125P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Koło obrotowe Zeta reverse, typu koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową, stanowi kompletny element jezdn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe Zeta reverse, typu koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową, stanowi kompletny element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i kontrolowanego ruchu. Mocowanie wykonano jako płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa została wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co zapewnia wysoką odporność na obciążenia i korozję. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu, wtryskiwanego, oraz korpus z poliamidu, a jego łożysko stanowi łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę i niski opór toczenia. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 164 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 240 kg przy prędkości 6 km/h do 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczono do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy