Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych o wysokich wymaganiach. Płytka mocująca ma kształt prostokątny, co zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z bardzo ciężkiego arkusza stalowego, a zespół obrotowy stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z poliuretanu wtryskowego, a korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4681UAP125P63
EAN
4031582399882
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
164 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,93 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Zasięg działania koła
230 mm
Wysięg
55 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,27 kg, która zapewnia optymalny balans między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych rozwiązań transportowych, oferując niezawodność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Akcesorium Puretech stanowi doskonałe uzupełnienie dla systemów kołowych, gwarantując precyzję montażu i długotrwałą eksploatację.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, przy produkcji wózków produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia pewne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Część obrotowa łożyskowana jest za pomocą dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co zapewnia płynny obrót widelca oraz długą żywotność łożyska. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku. Element nośny koła wykonano z poliamidu, co łączy niewielką masę z dobrą wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Obciążenie statyczne wynosi 600 kg. Obciążenie dynamiczne wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Kółko posiada średnicę 164 mm i jest wyposażone w koło o średnicy 125 mm, wykonane z poliuretanu wtryskanego, które gwarantuje doskonałą przyczepność i długą żywotność. Korpus koła wykonany z poliamidu zapewnia lekkość przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości. Precyzyjne łożysko kulkowe umożliwia płynne i ciche działanie kółka w warunkach intensywnej eksploatacji. Zeta charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są niezawodne rozwiązania do transportu i magazynowania.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną i blokadą kierunkową, zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, w tym w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i sztywne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia udarowe. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodne skręcanie widelca. Koło o średnicy 125 mm wykonano z poliamidu, a bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynny i cichy ruch toczny. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Koło obrotowe Zeta reverse, typu koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową, stanowi kompletny element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i kontrolowanego ruchu. Mocowanie wykonano jako płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa została wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co zapewnia wysoką odporność na obciążenia i korozję. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu, wtryskiwanego, oraz korpus z poliamidu, a jego łożysko stanowi łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę i niski opór toczenia. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 164 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 240 kg przy prędkości 6 km/h do 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczono do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg