Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea light is een wiel met wielslot, voorzien van een blind gat voor B10-fitting, dat speciaal is ontworpen voor mobiele toepassingen in medische en professionele omgevingen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend swivelgewricht, wat optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit garandeert. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat. Het glijlager met afstandsbuis zorgt voor soepele rotatie en duurzame prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 80 kilogram en dynamische belastingen tot 40 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light vindt toepassing in anesthesiewagens, nachtkastjes, medische beeldvormingsapparatuur zoals C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925PJI065L51-10
EAN
4031582403954
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met wielrem
Totale breedte
46 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
68 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,1 kg
Productnaam
Linea light
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter
10 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
23 mm
Uitzwenking
134 mm
Zwenk radius
67 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
13,9 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager met tussenbus

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

De Linea light is een wiel dat is ontworpen voor diverse medische en professionele toepassingen. Het wiel is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnier, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 65 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 80 kg dragen en een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. De Linea light is geschikt voor gebruik in anesthesiewagens, nachtkastjes, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Zwenkwiel met wielrem 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

De Linea light is een wiel met wielslot, ontworpen voor professionele toepassingen in medische en hospitality-omgevingen. Het product is voorzien van een blind gat voor B10-fitting, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een kraagpen met draaiende functie, die optimale manoeuvreerbaarheid en stabiliteit biedt. Het wiel heeft een diameter van 65 millimeter en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en duurzaamheid op diverse ondergronden waarborgt. Het wiellichaam is gemaakt van polypropyleen en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat zorgt voor soepele en stille rotatie. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 80 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kilogram bedraagt bij een snelheid van 3 kilometer per uur. De Linea light is bijzonder geschikt voor anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubels, verpleeghuizen, medicatiewagens, verpleegwagens, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg