Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Levina stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij, wat zorgt voor duurzame draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, maaltijdbezorgsystemen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
Type
Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
161 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,66 kg
Productnaam
Levina stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Draaicirkel
260 mm
Offset
38,5 mm
Zwenk radius
130 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellager, roestvrij

Universele Design Award

Universele Design Award

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

special-features-image
Speciale functies