Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Levina stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, wat zorgt voor een duurzame zwenkfunctie. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager roestvrij voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, medicatiewagens, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5381PJM125P30-11 XL
EAN
4031582382037
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
161 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,59 kg
Productnaam
Levina stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
11 mm
Vork
Vork Vorm
Slank
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Uitzwenking
260 mm
Offset
38,5 mm
Zwenk radius
130 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Glijlager, roestvrij

Universele Design Award

Universele Design Award

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub
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
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Betrouwbare scanning
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling
Anti-draai bevestiging
Anti-draai bescherming voor zwenkwielen met richtingsvergrendeling