Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382082
Productnummer:
5381PJC125P30-11 XL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Levina stainless wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, voor optimale zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, CT-scanners, MRI, röntgen, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, verpleegwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Universele Design Award
Universele Design Award
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
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
Betrouwbare scanning
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Ergonomisch voetpedaal
Gemakkelijk bereikbaar en extra lang XL-pedaal voor handmatige richtingsvergrendeling
Anti-draai bevestiging
Anti-draai bescherming voor zwenkwielen met richtingsvergrendeling