Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Galea
EAN:
4031582399806
Productnummer:
5071PIO125P52
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestiging. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklagering. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber dat niet-markerend is, en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm. De totale hoogte van het wiel is 163 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)