Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 163 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5071PIO125P51
EAN
4031582399790
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Totale breedte
66 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,52 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
59 mm
Uitzwenking
256 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
128 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)