Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea
EAN:
4031582399752
Productnummer:
5071YGH100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het polyamide ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend lichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleiding en betrouwbare mobiliteit essentieel zijn.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)