Zwenkwiel met richtingsvastzetter 100 mm
Galea
EAN:
4031582399721
Productnummer:
5071PIO100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide hui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 137 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
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
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)