Zwenkwiel met gecombineerde rem 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Productnummer:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en nauwkeur...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea is een wiel met gecombineerd slot, ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbare mobiliteit en nauwkeurige besturing essentieel zijn. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stevig op het onderstel of frame kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien en zwenken. Het loopvlak van het wiel bestaat uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een goede grip, een lage rolweerstand en een geruisloze werking op diverse ondergronden. De wielnaaf is eveneens voorzien van precisie kogellagers, wat bijdraagt aan een lange levensduur en een stabiele rolbeweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm. De totale hoogte van het wiel is 143 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 260 kg. Bij een dynamische belasting van 130 kg, gemeten bij een snelheid van 3 km/h, blijft de werking betrouwbaar. Het product wordt toegepast in onder meer anesthesiewagens, medicatiewagens, zorgbedden, echografieapparatuur en verpleegwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
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
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema