Zwenkwiel met elektrisch remsysteem 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065701
Productnummer:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea E-Lock is een wiel met elektrisch vergrendelingssysteem, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het systeem is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over precisie kogellagers in het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele en betrouwbare bewegingen. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het loopvlak is gemaakt van polyurethaan met een gespoten elektrisch geleidende coating, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het systeem bedraagt 155 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 450 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Linea E-Lock is bijzonder geschikt voor gebruik in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, chirurgische robots, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Efficiënte werking
Centrale vergrendeling met één druk op de knop voor maximaal comfort