Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, en is voorzien van een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
347SUOJ080P62 180°
EAN
4031582416701
Core attributes
Gehäusetyp
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,76 kg
Produktname
Alpha reverse
Norm
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Rechthoekige plaat
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Blauw gepassiveerd
Gabelform
Breed
Material
Staalplaat, zwaar
Schwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Identiek met wielkern
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Met afdekkapjes
Achse
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Alpha
3477UOJ080P62

De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 400 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg