Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416831
Productnummer:
347BUOJ125P62 180°
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Alpha reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevesti...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Alpha reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 500 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies