Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel 200 mm
Kappa
EAN:
4031582450453
Productnummer:
9682ITP200P63 Convex
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Kappa is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draailagering. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze zwenkwielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Bevestigde montageplaat
Montageplaat bevestigd met moer en bout
Solide constructie
Massieve stalen plaat voor maximale draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Duurzame oppervlakken
Hoogwaardige verzinking voor een lange levensduur onder zware omstandigheden
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde dubbele kogelbanen
Twee geharde dubbele kogelbanen garanderen uitzonderlijke stabiliteit
Flexibele vergrendelfunctie
Gebruik van twee onafhankelijke aandrijfsystemen in één wiel