Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
108 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,8 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
11 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
240 mm
Offset
44,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Glijlager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 80 mm
Zwenkwiel 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 80 mm en de totale hoogte van het wiel is 108 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg