Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400106
Productnummer:
3477UOR080P62 TFR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 80 mm en de totale hoogte van het wiel is 108 mm. De dynamische belastbaarheid is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers