Zwenkwiel met dubbele rem 80 mm
Alpha
Order number:
990061116
EAN:
4031582305982
Productnummer:
3477UOH080P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is ve...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een boutgat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 300 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers